- Πρίζες σούκο - Berker Q.1
- Πρίζες σούκο - Berker Q.3
- Δείτε περισσότερα
B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB C+C PD 20W Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ 48156086
Τιμή
126,70 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πλαίσια 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 30 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUSB, USB-C, CC
Εξοπλισμός
-
Με καπάκιΟχι
Κάλυμμα, πόρτα
-
Τύπος καπακιούΧωρίς καπάκι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνQ.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Manual
Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Manual en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB -
Declaration of performance
Declaration of performance en-GB 2026-03-04
PDF193,04 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-08-06
PDF176,41 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση