The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker Q.1
    • Πρίζες σούκο - Berker Q.1
    • 48146084
    EAN
    4011334543251
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Πρίζες σούκο - Berker Q.1
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker Q.1
    • Πρίζες σούκο - Berker Q.3
    • Τηλεφωνία/Δίκτυα­/TV/Multimedia - Berker Q.3
    • Δείτε περισσότερα

    B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 48146084

    Τιμή
    124,00 €
    / τμχ
    124,00 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    48146084

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      16 A
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50-50 Hz
    Υλικά
    • Χρώμα
      Αλου­μίνιο
    • Κωδικός RAL
      Παρόμοιο με το RAL 9006
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Ματ
    • Υλικό
      Πλαστικό
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      71 mm
    • Πλάτος
      71 mm
    • Βάθος
      45 mm
    • Αριθμός μονάδων
      1
    • Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος
      35 mm
    • Ενσωματωμένο βάθος
      35 mm
    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      A+C
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Επίτοιχη τοποθέτηση
    Συνδεσιμότητα
    • Με στήριξη με νύχι
      Ναί
    • Τρόπος στήριξης
      Τοποθέτηση με νύχια, Στερέωση με βιδες
    • Τύπος σύνδεσης USB
      A+C
    Εξοπλισμός
    • Περιστρεφόμενο κεντρικό κλεί­δωμα
      Οχι
    • Με καπάκι
      Οχι
    • Με LED σηματοδότησης
      Οχι
    • με κλει­δαριά
      Οχι
    Παρελ­κόμενα
    • Πλακίδια με θέση επιγραφής
      Οχι
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Τύπος καπακιού
      Χωρίς καπάκι
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Ασφάλεια
    • Με επαφές ασφαλείας
      Ναί
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK02
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Τύπος κλει­δώματος
      χωρίς κλει­δαριά
    Λειτουρ­γίες
    • Με φωτισμό προσανατολισμού
      Οχι
    • Φωτιζόμενο
      Οχι
    Αναγνωριστικό (ID)
    • Με αποτύπωμα
      Οχι
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      Q.x

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48146084
    PDF
    RoHS report 48146084
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 48146084 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 48146084

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 48146084 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 48146084

      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

      PDF
    • Manual

      Εικόνα Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager

      Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Εικόνα Manual en-GB 2024-09-16 | Hager

      Manual en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Declaration of performance

      Εικόνα Declaration of performance en-GB 2026-03-04 | Hager

      Declaration of performance en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      41236086 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
      41236086
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      13,54 €
      / τμχ
      13,54 €
      / τμχ
    • 2
      48156086 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB C+C PD 20W Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
      48156086
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB C+C PD 20W Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      126,70 €
      / τμχ
      126,70 €
      / τμχ
    • 3
      47516084 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      47516084
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
      Τιμή
      24,39 €
      / τμχ
      24,39 €
      / τμχ
    • 4
      47436013 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ Q.1/Q.3/Q.7 ΠΡΑΣΙΝΗ
      47436013
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ Q.1/Q.3/Q.7 ΠΡΑΣΙΝΗ
      Τιμή
      15,45 €
      / τμχ
      15,45 €
      / τμχ
    • 5
      48146086 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
      48146086
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ
      Τιμή
      118,40 €
      / τμχ
      118,40 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα