The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker S.1
    • Πρίζες σούκο - Berker S.1
    • 48141909
    EAN
    4011334543244
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Πρίζες σούκο - Berker S.1
    • Πρίζες σούκο - Berker B.3
    • Πρίζες σούκο - Berker B.7
    • Δείτε περισσότερα

    B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ 48141909

    Τιμή
    108,10 €
    / τμχ
    108,10 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ

    48141909

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      A+C
    Εξοπλισμός
    • Με καπάκι
      Οχι
    Κάλυμμα, πόρτα
    • Τύπος καπακιού
      Χωρίς καπάκι
    Ασφάλεια
    • Με επαφές ασφαλείας
      Ναί
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      S.x/B.x

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48141909
    PDF
    RoHS report 48141909
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 48141909 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 48141909

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 48141909 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 48141909

      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ

      PDF
    • Manual

      Εικόνα Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager

      Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Εικόνα Manual en-GB 2024-09-16 | Hager

      Manual en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Declaration of performance

      Εικόνα Declaration of performance en-GB 2026-03-04 | Hager

      Declaration of performance en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      41091606 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
      41091606
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
      Τιμή
      88,62 €
      / τμχ
      88,62 €
      / τμχ
    • 2
      47241606 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
      47241606
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
      Τιμή
      16,17 €
      / τμχ
      16,17 €
      / τμχ
    • 3
      48158989 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB C+C PD 20W S.1 ΛΕΥΚΟ
      48158989
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB C+C PD 20W S.1 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      113,10 €
      / τμχ
      113,10 €
      / τμχ
    • 4
      41438989 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1 ΛΕΥΚΟ
      41438989
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      7,75 €
      / τμχ
      7,75 €
      / τμχ
    • 5
      41431606 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
      41431606
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ
      Τιμή
      9,24 €
      / τμχ
      9,24 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα