The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker S.1
    • Πρίζες σούκο - Berker S.1
    • 48141404
    EAN
    4011334543183
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Πρίζες σούκο - Berker S.1
    • Πρίζες σούκο - Berker B.3
    • Πρίζες σούκο - Berker B.7
    • Δείτε περισσότερα

    B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ 48141404

    Τιμή
    119,80 €
    / τμχ
    119,80 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ

    48141404

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      A+C
    Ασφάλεια
    • Με επαφές ασφαλείας
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48141404
    PDF
    RoHS report 48141404
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 48141404 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 48141404

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 48141404 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 48141404

      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ USB A+C PD 20W S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ

      PDF
    • Manual

      Εικόνα Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager

      Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Εικόνα Manual en-GB 2024-09-16 | Hager

      Manual en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Declaration of performance

      Εικόνα Declaration of performance en-GB 2026-03-04 | Hager

      Declaration of performance en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      47248982 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1 ΜΠΕΖ
      47248982
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1 ΜΠΕΖ
      Τιμή
      13,59 €
      / τμχ
      13,59 €
      / τμχ
    • 2
      47438913 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1 ΠΡΑΣΙΝΗ
      47438913
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1 ΠΡΑΣΙΝΗ
      Τιμή
      14,27 €
      / τμχ
      14,27 €
      / τμχ
    • 3
      47241909 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
      47241909
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1/B.3/B.7 ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ
      Τιμή
      14,82 €
      / τμχ
      14,82 €
      / τμχ
    • 4
      47438912 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1 ΚΟΚΚΙΝΗ
      47438912
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1 ΚΟΚΚΙΝΗ
      Τιμή
      14,27 €
      / τμχ
      14,27 €
      / τμχ
    • 5
      47248989 - B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1 ΛΕΥΚΟ
      47248989
      B.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1 ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      13,59 €
      / τμχ
      13,59 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα