B.ΣΟΥΚΟ ΑΣΦ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜ 47241404
EAN
4011334490388
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
18,54 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 88 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος71 mm
-
Πλάτος71 mm
-
Βάθος41,60 mm
-
Αριθμός μονάδων1
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος35 mm
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΣφιγκτήρας βύσματος
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςplug-in σύνδεσης
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες, Τοποθέτηση με νύχια
Εξοπλισμός
-
Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματοςSCHUKO
-
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμαΟχι
-
Με καπάκιΝαί
-
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσηςΟχι
-
Με LED σηματοδότησηςΟχι
-
με κλειδαριάΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Κάλυμμα, πόρτα
-
Τύπος καπακιούΑυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Ασφάλεια
-
Με επαφές ασφαλείαςΝαί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP44
Λειτουργίες
-
Με φωτισμό προσανατολισμούΟχι
-
ΦωτιζόμενοΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker S.x/B.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 47241404
B.ΣΟΥΚΟ ΑΣΦ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ S.1/B.3/B.7 ΑΛΟΥΜ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση