B.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1-10V ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ 289610
EAN
4011334255956
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Υλικά
-
ΔιάφανοΟχι
Διαστάσεις
-
Βάθος50 mm
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΦωτισμόςΠ.χ. για λαμπτήρες φθορισμού και αλογόνου χαμηλής τάσης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF291,38 kBDeclaration of conformity International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση