B.ENOCEAN ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΠΟΥΤΟΝ 24111200
EAN
4011334413165
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Διασύνδεση συστήματος/πύλη μέσων για σύστημα bus 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός καναλιών2
Συνδεσιμότητα
-
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίαςEnOcean
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Κείμενο
-
Λειτουργίαγια τη μετάδοση της εντολής ελέγχου, ρύθμισης φωτισμού, η ρολών στον ασύρματο δέκτη του συστήματος EnOcean, η λειτουργία μονού χειρισμού σε συνδυασμό με κατάλληλους δέκτες ασυρμάτου
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση με πλαίσια σε ομοιόμορφη επιφάνεια, π.χ. και για επέκταση συνδυασμών
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE 2020-02-25
PDF1,27 MBInstallation manual en-GB, de-DE 2021-05-19
PDF1,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2020-11-26
PDF151,48 kBDeclaration of conformity International 2021-09-13
PDF294,68 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση