Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος18 mm
-
Πλάτος15 mm
-
Βάθος35 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1990
B.ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ MINI-COM ΛΕΥΚΟ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση