B.TS SENSOR ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟ ΒΑΘΟΥΣ 47,5ΜΜ 1871
EAN
4011334321880
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
15,09 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος139 mm
-
Πλάτος68 mm
-
Διάμετρος68 mm
-
Βάθος47,50 mm
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων12
Καλώδιο
-
Διάμετρος καλωδίου11 mm
Συμβατότητα
-
Μπορεί να συνδεθείΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΧρώμαΠορτοκαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP3X