B.TS ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 1809
EAN
4011334216124
Συσκευασία
50 τμχ
Τιμή
10,76 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος152,70 mm
-
Πλάτος67,20 mm
-
Βάθος41,70 mm
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων12
Καλώδιο
-
Διάμετρος καλωδίου10,40 mm
Συμβατότητα
-
Μπορεί να συνδεθείΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό, Θερμοπλαστικό
-
ΧρώμαΜαύρο
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP2X