B.ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED DOWNLIGHT ΠΛΑΙΣΙΩΝ Q.7 168055
EAN
4011334502319
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
51,04 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Ισχύς
-
Κατανάλωση ρεύματος6 mA
Κείμενο
-
ΦωτισμόςΠρόσθετο όφελος από το συνδυασμό των επαφών 230 V με φως προσανατολισμού ή φως περιβάλλοντος
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23
PDF1,14 MBInstallation manual en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15
PDF1,13 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση