- Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Glas
- Δείτε περισσότερα
B.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 0,4mA ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC 168001
Τιμή
52,11 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Διαστάσεις
-
Ύψος51 mm
-
Πλάτος51 mm
-
Βάθος22,10 mm
Ισχύς
-
Κατανάλωση ρεύματος0,40 mA
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 168001
B.ΛΥΧΝΙΑ LED ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC
PDF -
Installation manual
Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2018-10)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2019-05-07
PDF684,64 kB
Manual for 168001 - LED module for rotary switch/push-button (DE-EN-FR-NL-IT-ES-PT-PL, 2020-11)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2021-11-15
PDF1,03 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση