- Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Glas
- Δείτε περισσότερα
B.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 1,7mA ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC 168000
Τιμή
52,87 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Διαστάσεις
-
Ύψος51 mm
-
Πλάτος51 mm
-
Βάθος22,10 mm
Ισχύς
-
Κατανάλωση ρεύματος1,70 mA
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 168000
B.ΛΥΧΝΙΑ LED ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC
PDF -
Installation manual
Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2019-05-07
PDF3,49 MB
Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-11-15
PDF3,84 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση