- Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker S.1
- Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker B.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker B.7
- Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker B.7
- Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker Q.1
- Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker Q.3
- Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker K.1
- Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker K.5
- Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker R.1
- Συμπληρωματικά προϊόντα - Berker R.3
- Δείτε περισσότερα
B.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 4,2mA E14 ΛΕΥΚΗ 1679
Τιμή
19,78 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
WDF6655
H.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Διαστάσεις
-
Ύψος15 mm
-
Πλάτος15 mm
-
Βάθος30 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1679
B.ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΥΚΗ LED
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση