- Έλεγχος φωτισμού - Berker S.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker B.7
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.5
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Glas
- Δείτε περισσότερα
B.ΛΥΧΝΙΑ LED 230V 4mA E10 1930 ΛΕΥΚΗ 1678
Τιμή
16,06 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Διαστάσεις
-
Ύψος9,70 mm
-
Πλάτος9,70 mm
-
Βάθος29 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1678
B.ΛΥΧΝΙΑ LED 1930 E10 4mA-230V ΛΕΥΚΗ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση