B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ 16276086
EAN
4011334380191
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
14,59 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόDuroplastic
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο, Βερνίκι
Κείμενο
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
-
ΦωτισμόςΓια κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Εξοπλισμός
-
Πλακίδια φωτεινάΝαί
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνBerker Q.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση