The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • 16272089
    EAN
    4011334371526
    Συσκευασία
    10 τμχ

    B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ 16272089

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Προϊόντα παρακολούθησης (πλήρως συμβατά)

    WLW2300WG

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ

    16272089

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    WDE3035
    WDE3035
    H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 10AX 250V~
    9,01 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    WDE303808
    WDE303808
    H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΔΙΠΛΟΣ 10AX 250V~
    17,78 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
      Διπλό πλήκτρο
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      Παρόμοιο με το RAL 9010
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      Θερμοπλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      57,80 mm
    • Πλάτος
      57,80 mm
    • Βάθος
      20 mm
    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Τοποθέτηση σφιγ­κτήρα
    Εξοπλισμός
    • Πλακίδια φωτεινά
      Ναί
    Παρελ­κόμενα
    • Πλακίδια με θέση επιγραφής
      Οχι
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK05
    Ρύθμιση
    • με σύμβολο αφής
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16272089
    PDF
    RoHS report 16272089
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 16272089 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 16272089

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 16272089 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 16272089

      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΦΩΤΕΙΝΟΥ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Declaration of conformity International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα