The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker S.1
    • Έλεγχος ρολών - Berker S.1
    • 16258989
    EAN
    4011334278351
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Έλεγχος ρολών - Berker S.1
    • Έλεγχος ρολών - Berker B.3
    • Έλεγχος ρολών - Berker B.7
    • Δείτε περισσότερα

    B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ 16258989

    Τιμή
    8,72 €
    / τμχ
    8,72 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ

    16258989

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      Παρόμοιο με το RAL 9010
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      54,90 mm
    • Πλάτος
      55,70 mm
    • Βάθος
      22 mm
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Ρύθμιση
    • με σύμβολο αφής
      Οχι
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      S.x/B.x

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16258989
    PDF
    RoHS report 16258989
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 16258989 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 16258989

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 16258989 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 16258989

      B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ S.1 ΛΕΥΚΟ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-10-12 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,35 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      85241183 - B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
      85241183
      B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
      Τιμή
      134,72 €
      / τμχ
      134,72 €
      / τμχ
    • 2
      WDE384103 - H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ
      WDE384103
      H.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ
      Τιμή
      32,64 €
      / τμχ
      32,64 €
      / τμχ
    • 3
      85741183 - B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
      85741183
      B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7
      Τιμή
      183,49 €
      / τμχ
      183,49 €
      / τμχ
    • 4
      85741182 - B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1/B.3/B.7
      85741182
      B.NET ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1/B.3/B.7
      Τιμή
      162,75 €
      / τμχ
      162,75 €
      / τμχ
    • 5
      WDE503520 - H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ 10A 250V
      WDE503520
      H.ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ 10A 250V
      Τιμή
      20,07 €
      / τμχ
      20,07 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα