- Έλεγχος φωτισμού - Berker S.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker B.7
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Q.7
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker K.5
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.1
- Έλεγχος φωτισμού - Berker R.3
- Έλεγχος φωτισμού - Berker 1930
- Έλεγχος φωτισμού - Berker Glas
- Δείτε περισσότερα
B.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ 230V 1,35mA Ε10 1930 1601
Τιμή
6,31 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Διαστάσεις
-
Ύψος10,10 mm
-
Πλάτος10,10 mm
-
Βάθος27,60 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΠορτοκαλί
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραΛαμπτήρας φθορισμού
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 1601
B.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ 230V 1,35mA Ε10 1930
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-25
PDF201,65 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση