The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • 160002
    EAN
    4011334219286
    Συσκευασία
    10 τμχ

    B.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ 230V 0,9mA ΓΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 16A 160002

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ 230V 0,9mA ΓΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 16A

    160002

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 230 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      0
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      11,70 mm
    • Πλάτος
      28,10 mm
    • Βάθος
      18,50 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Γκρι
    Φωτισμός
    • Είδος λαμπτήρα
      Λαμπτήρας φθορισμού

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration 160002
    PDF
    RoHS report 160002
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 160002 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 160002

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 160002 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 160002

      B.ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΟΝ 230V 0,9mA ΓΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 16A

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity | Hager

      Declaration of conformity

      Declaration of conformity International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-10-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-10-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα