B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ K.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ 14097006
EAN
4011334297499
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
8,11 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
4587
B.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6A - 500MHz
31,21 €/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUAE/IAE (ISDN)
Διαστάσεις
-
Πλάτος70,50 mm
-
Ύψος55,50 mm
-
Βάθος16,50 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Κείμενο
-
ΕπιγραφήΧωρίς πεδίο επιγραφής
-
ΈξοδοςΜε διαγώνιες εξόδους 45°
-
Σχετικές σειρέςBerker K.1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-27
PDF152,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση