B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ Q.x ΛΕΥΚΟ 14096089
EAN
4011334313939
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
5,05 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUAE/IAE (ISDN)
Διαστάσεις
-
Πλάτος58,50 mm
-
Ύψος58,50 mm
-
Βάθος16,50 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόDuroplastic
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Κείμενο
-
ΕπιγραφήΧωρίς πεδίο επιγραφής
-
ΈξοδοςΜε διαγώνιες εξόδους 45°
-
Σχετικές σειρέςBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity de-DE 2023-12-15
PDF270,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση