B.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΠΡΙΖΑΣ RJ11/RJ45 ΔΙΠΛΗΣ Q.x ΑΝΘΡΑΚΙ 14096086
EAN
4011334379621
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
7,61 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςUAE/IAE (ISDN)
Διαστάσεις
-
Πλάτος58,50 mm
-
Ύψος58,50 mm
-
Βάθος16,50 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΧρώμαΑνθρακί
-
Κωδικός RAL7021
-
ΥλικόDuroplastic
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Κείμενο
-
ΕπιγραφήΧωρίς πεδίο επιγραφής
-
ΈξοδοςΜε διαγώνιες εξόδους 45°
-
Σχετικές σειρέςBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity de-DE 2023-12-15
PDF270,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση