B.TOUCH CONTROL ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΠΕΖ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΚΡΕΣ 13196082
EAN
4011334437659
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
75740101
B.TOUCH CONTROL ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ KNX 3.5''
632,33 €/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος91 mm
-
Πλάτος94 mm
-
Βάθος4 mm
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΤοποθέτηση σφιγκτήρα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 13196082
B.TOUCH CONTROL ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΠΕΖ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΚΡΕΣ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση