The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Berker R.3
    • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker R.3
    • 10418935
    EAN
    4011334388234
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Πλαίσια και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης - Berker R.3

    B.ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ R.3 ΜΑΥΡΟ 10418935

    Τιμή
    20,23 €
    / τμχ
    20,23 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    B.ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ R.3 ΜΑΥΡΟ

    10418935

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      0
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μαύρο
    • Κωδικός RAL
      9005
    • Φινίρισμα επιφάνειας
      Γυαλιστερό
    • Υλικό
      Θερμοπλαστικό
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      83 mm
    • Βάθος
      42 mm
    • Ενσωματωμένο βάθος
      37 mm
    Εξοπλισμός
    • Με είσοδο καλωδίου
      Ναί
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Θέση τοποθέτησης/σύν­δεσης
      Οριζόντια, Κάθετα
    • Τοποθέτηση
      Επίτοιχη τοποθέτηση
    Παρελ­κόμενα
    • Με κάλυμμα πλαι­σίου
      Οχι
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    • Σχετικές γκάμες προϊ­όντων
      R.x
    • Σχετικές σειρές
      R.3

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10418935
    PDF
    RoHS report 10418935
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα 10418935 | Hager

      Εικόνα προϊόντος 10418935

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10418935 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10418935

      B.ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ R.3 ΜΑΥΡΟ

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      10112284 - B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ
      10112284
      B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      51,97 €
      / τμχ
      51,97 €
      / τμχ
    • 2
      10142216 - B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ
      10142216
      B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      151,26 €
      / τμχ
      151,26 €
      / τμχ
    • 3
      10112274 - B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ
      10112274
      B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      51,97 €
      / τμχ
      51,97 €
      / τμχ
    • 4
      10142214 - B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ
      10142214
      B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 - 4 ΘΕΣΕΩΝ INOX/ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      199,39 €
      / τμχ
      199,39 €
      / τμχ
    • 5
      10112289 - B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ
      10112289
      B.ΠΛΑΙΣΙΟ R.3 ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ
      Τιμή
      6,20 €
      / τμχ
      6,20 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα