B.ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 10417003
Τιμή
27,58 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RAL9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο, Βερνίκι
Διαστάσεις
-
Ύψος82 mm
-
Πλάτος88,50 mm
-
Βάθος41,50 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος36 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Παρελκόμενα
-
Με κάλυμμα πλαισίουΟχι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνK.x
-
Σχετικές σειρέςK.5
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10417003
B.ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤ. ΤΟΠ. K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση