B.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ/ΜΠΟΥΤΟΝ R.1/R.3 10107700
Τιμή
11,54 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Πλήκτρο 14 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 94 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος78,30 mm
-
Πλάτος70,10 mm
-
Βάθος21,40 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνR.x
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 10107700
B.ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ/ΜΠΟΥΤΟΝ R.1/R.3
PDF -
Installation manual
Manual for 10107700 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21
PDF1,38 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση