Solution d'armoires électriques univers
Découvrez le système univers composé d'armoire métallique ou armoire polyester renforcé.
Il permet de réaliser des distributions électriques BT jusqu'à 630 A correspondant aux domaines du tarif bleu et du tarif jaune.
Caractéristiques techniques
univers
Les coffrets et armoires univers sont une solution idéale pour la réalisation de tableaux de distribution électriques basse tension en puissance limitée et en puissance surveillée jusqu'à 630 A.
- Armoires métalliques, classe II
- Hauteurs : 550, 650, 800, 1100, 1400 mm
- Profondeur : 205 mm
- Largeurs : 300 à 1050 mm
- Indices de protection : IP44, IP54 et IP65

Guide de choix enveloppes tertiaires Hager
Quelle que soit votre besoin, nos solutions d'enveloppes et d'armoires électriques facilitent la conception de votre installation tertiaire de proximité, hôtels, bureaux et commerces.
Trouvez les bons accessoires pour
votre armoire métallique ou polyester
Portes, cadres de finition, serrure, kits de liaison, porte-schémas... Tous les accessoires de montage et de finition nécessaires à votre installation univers sont dans votre catalogue en ligne.

Equipez votre armoire univers avec
les disjoncteurs h3+
Protégez efficacement vos installations avec les disjoncteurs boîtiers moulés h3+.
Anticipez les normes de la distribution énergétique tertiaire et améliorez la performance énergétique de vos bâtiments grâce à la nouvelle gamme de disjoncteurs h3+ energy.
Avec une capacité de coupure jusque 70kA, h3+ vous permet de sécuriser votre installation univers.


La conception et le chiffrage
sans soucis
Il n’a jamais été aussi simple de choisir vos enveloppes, coffrets, armoires ou cellules et de configurer vos équipements.
Le logiciel Hagercad.T vous permet d’avoir une vue globale sur votre chantier. Il vous permet de présenter à votre client un dossier complet, précis et avec une présentation impeccable.
- Conception et chiffrage de tableaux jusque 2500 A
- Schémas soignés et cohérents
- Visualisation de votre projet en 3D
- Accès direct à la documentation et choix du matériel adapté
Support technique
Choix de produits, étude technique, mise en oeuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.