The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge
    • Acces­soires et pièces déta­chées pour bornes de recharge
    • Pièces déta­chées pour bornes de recharge
    • XVS308
    Cadre en aluminium blanc de remplacement spécialement conçu pour les bornes de recharge Witty Park 2 compatibles avec les références XVPxxx, XVGxxx et XVFxxx. Cette pièce permet de remplacer un cadre endommagé tout en conservant l’esthétique, la robustesse et les caractéristiques d’origine de la borne. Parfaitement adaptée à l’équipement, elle assure une intégration optimale, facilite les opérations de maintenance et contribue à la durabilité de l’installation.
    EAN
    3250610158890
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Pièces déta­chées pour bornes de recharge
    • Acces­soires et pièces déta­chées flow
    • Voir plus

    Cadre aluminium blanc pour bornes witty park 2 XVP/XVG/XVF XVS308

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cadre aluminium blanc pour bornes witty park 2 XVP/XVG/XVF

    XVS308

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      680 mm
    • Largeur
      320 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Couleur
      Blanc

    Documents

    • Image produit

      Image XVS308 | Hager France

      Image produit XVS308

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVS308 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit XVS308

      Plaque de finition pour witty park 2

      PDF
    • Fiche de données de sécurité

      Image Fiche de données de sécurité fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, pt-PT, es-ES, el-GR 2026-08-18 | Hager France

      Fiche de données de sécurité fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, pt-PT, es-ES, el-GR 2026-08-18

      PDF
      675,03 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVA410 - Lot de 3 badges RFID format carte
      XVA410
      Kit de 3 badges RFID pour witty
      Prix
      15,96 €
      HT/ Pièce *
      15,96 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      XVA135 - Pied double pour montage de deux bornes witty one/plus/pro
      XVA135
      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one
      Prix
      507,39 €
      HT/ Pièce *
      507,39 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      XVA420 - Lot de 10 badges RFID format carte
      XVA420
      Kit de 10 badges RFID pour witty
      Prix
      37,24 €
      HT/ Pièce *
      37,24 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      XVA205 - Carte Télé-Information-Client radio pour bornes de recharge witty one et plus
      XVA205
      Carte option TIC RF
      Prix
      107,96 €
      HT/ Pièce *
      107,96 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      XVA137 - Extension supérieure pied simple ou double pour panneau indicateur
      XVA137
      Extension de base pour witty one
      Prix
      172,73 €
      HT/ Pièce *
      172,73 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026