witty borne de charge IP54 4kW 2xM3T2S M2TE RFID pour 2 VE XEV205
EAN
4012740884044
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires d'E-Mobility 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Puissance
-
Puissance max. par point de chargement4 kW
-
Puissance raccordée8 - 8 kW
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie1
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Connectivité
-
Quantité des points de chargement2
Fonctions
-
Avec gestion de chargeNon
Equipement
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionNon
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
Raccordement
-
Type de connexion / priseType 2
Dimensions
-
Hauteur480 mm
-
Largeur346 mm
-
Profondeur233 mm
Installation, montage
-
Montage surMontage mural
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP54
-
Résistance aux chocs IKIK10
Tension
-
Tension nominale230 - 230 V
Matière
-
MatériauPlastique
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit XEV205
Borne de charge VE witty park 2x4kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID
PDF -
Guide d'installation
Notice Hager witty.eco & witty.premium FR-EN-DE
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF3,89 MB
Notice utilisateur bornes witty
Guide d'installation fr-FR 2020-06-22
PDF1,49 MB -
Annexe produit
Fichier de paramétrage bornes Witty
Explication du fichier de paramétrage d'une borne de charge
XLS49,50 kB -
Annexe technique (multi-produits)
Fiche technique witty_XEV205
Annexe technique (multi-produits) fr-FR 2017-10-20
PDF186,85 kB
Plus de documentation