Witty start borne de recharge avec clé IP55 1x7,4kW 1P T2S+TE, TIC et protection XEV1K07T2TETPFR

La borne de recharge witty start est résistante avec son IP55 et son IK10, elle est équipée d'une prise T2S, d'une prise TE, d'une carte de gestion de puissance et de tarifs Télé-Information Client et des protections de puissance. Elle délivre une puissance maximale de 7,4kW (32A) en monophasée et dispose d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec une carte de communication WiFi ou Ethernet ou être transformée en witty solar avec les cartes lecteur RFID et Ethernet Solar.
EAN
4012740008143
Conditionnement
1 pièce
Prix
1 920,21 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • support de câble pour borne de charge 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires d'E-Mobility 9 produit(s) disponible(s)
  • Commande de charge 4 produit(s) disponible(s)
  • câble pour borne de charge 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour système bus 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Puissance
  • Puissance max. par point de chargement
    7 kW
  • Puissance raccordée
    4 - 7 kW
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Alimentation
  • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
    1
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    32 A
Connectivité
  • Quantité des points de chargement
    1
Fonctions
  • Avec gestion de charge
    Oui
Equipement
  • Nombre de prises domestiques
    0
  • Avec disjoncteur de protection
    Oui
  • Avec sortie à manque de courant
    Oui
Connexion
  • Type de connection / prise
    Type 2S
Dimensions
  • Largeur
    250,50 mm
  • Longueur
    549 mm
  • Profondeur
    173 mm
Installation, montage
  • Montage
    Montage mural
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP55
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Documents

  • Image produit

    Image XEV1K07T2TETPFR | Hager France

    Image produit XEV1K07T2TETPFR

  • Mode d'emploi

    Image 6LE007169C_INST_BORNE_CHARGE_XEV1KXX_FR_A4_WEB | Hager France

    6LE007169C_INST_BORNE_CHARGE_XEV1KXX_FR_A4_WEB

    Mode d'emploi fr-FR 2022-07-21

    PDF
    24,11 MB
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  en-GB 2023-10-06 | Hager France

    Guide d'installation en-GB 2023-10-06

    PDF
    864,89 kB
  • Annexe Produit

    Image 6LE007281A_XEV1XX_AIDE_MEMOIRE_FR | Hager France

    6LE007281A_XEV1XX_AIDE_MEMOIRE_FR

    Annexe Produit fr-FR 2020-12-17

    PDF
    1,31 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistributionEnergie_BorneDeCharge_witty_start | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistributionEnergie_BorneDeCharge_witty_start

    Brochures techniques fr-FR 2024-02-27

    PDF
    420,80 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistributionEnergie_BorneDeCharge_witty_start_DOC | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_DistributionEnergie_BorneDeCharge_witty_start_DOC

    Brochures techniques fr-FR 2024-02-27

    1,57 MB
    Image Guide de vente - Borne de charge | Hager France

    Guide de vente - Borne de charge

    Brochures techniques fr-FR 2023-03-06

    PDF
    9,45 MB
  • Aide à la commande

    Image Guide de choix - Bornes de charge | Hager France

    Guide de choix - Bornes de charge

    Aide à la commande fr-FR 2023-04-06

    PDF
    2,99 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] Configurateur witty votre allié pour les bornes de charge| Hager | Hager France

    [Découverte] Configurateur witty votre allié pour les bornes de charge| Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager | Hager France

    [Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image [Découverte] Nouvelle borne witty Hager : solution de charge pour véhicule électrique | Hager France

    [Découverte] Nouvelle borne witty Hager : solution de charge pour véhicule électrique

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • Information produit

    Image Fiche - Borne de charge | Hager France

    Fiche - Borne de charge

    Information produit fr-FR 2021-05-03

    PDF
    224,33 kB
  • Catalogue

    Image Brochure - Borne de charge | Hager France

    Brochure - Borne de charge

    Catalogue fr-FR 2022-12-05

    PDF
    3,87 MB
    Image Guide de choix - Borne de charge | Hager France

    Guide de choix - Borne de charge

    Catalogue fr-FR 2022-10-10

    PDF
    121,44 kB
  • How-to

    Image [Tutoriel] Câblage et raccordement optimisés de la borne de charge witty | Hager | Hager France

    [Tutoriel] Câblage et raccordement optimisés de la borne de charge witty | Hager

    How-to fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image [Tutoriel] Piloter la borne de recharge witty via Hager mood, coviva ou domovea | Hager | Hager France

    [Tutoriel] Piloter la borne de recharge witty via Hager mood, coviva ou domovea | Hager

    How-to fr-FR 2020-01-01

    URL
    Image [Tutoriel] Utilisation de la borne de charge witty | Hager | Hager France

    [Tutoriel] Utilisation de la borne de charge witty | Hager

    How-to fr-FR 2020-01-01

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-04-27 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2023-04-27

    PDF
    182,60 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    95,92 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    95,88 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024