The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • XEV083

Witty kit collectif IP55 3KW 2P+T M2+ XEV083

EAN
3250617179836
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Pièce détachée: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Witty kit collectif IP55 3KW 2P+T M2+

XEV083

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • support de câble pour borne de charge 1 produit(s) disponible(s)
  • Inter­rup­teur horaire numé­rique 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • support de câble pour borne de charge
  • Inter­rup­teur horaire numé­rique
  • XEVA100

    Witty accessoire support de câble pour XEV1K et XEV1R anthracite

    78,33 € HT  / Pièce*
  • EGN100

    Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

    306,87 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    250 - 250 V
Dimen­sions
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    217 mm
  • Profon­deur
    68 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP55
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH XEV083
PDF
Hager Rapport RoHS XEV083
PDF

Documents

  • Image produit

    Image XEV083 | Hager France

    Image produit XEV083

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit XEV083 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit XEV083

    Witty kit collectif IP55 3KW 2P+T M2+

    PDF
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Guide de vente - Borne de charge | Hager France

    Guide de vente - Borne de charge

    witty

    PDF
    9,45 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Borne de charge | Hager France

    Brochure - Borne de charge

    witty

    PDF
    17,46 MB
    Image Brochure - Borne de charge | Hager France

    Brochure - Borne de charge

    witty - Solutions et cas d'usages

    PDF
    3,87 MB
  • Catalogue

    Image Guide de choix - Borne de charge | Hager France

    Guide de choix - Borne de charge

    witty

    PDF
    121,44 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-09-10

    PDF
    105,14 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025