The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge
    • Bornes de recharge
    • witty prise
    • XEV080P
    La prise witty saillie cubyko grise IP55 est renforcée , elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur embarqué sur le câble du véhicule. Livrée avec protections
    EAN
    3250617111751
    Conditionnement
    1 Pièce
    • witty prise

    witty prise 2P+T, IP55, M2+ saillie, 3,7kW, protections incl., pour véh. élec. XEV080P

    Prix
    274,97 €
    HT/ Pièce *
    274,97 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    witty prise 2P+T, IP55, M2+ saillie, 3,7kW, protections incl., pour véh. élec.

    XEV080P

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • support de câble pour borne de charge 1 produit(s) disponible(s)
    • Inter­rup­teur horaire numé­rique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • support de câble pour borne de charge
    • Inter­rup­teur horaire numé­rique
    • XEVA100

      Witty accessoire support de câble pour XEV1K et XEV1R anthracite

      81,28 € HT  / Pièce*
    • EGN100

      Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

      316,66 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 - 250 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      75 mm
    • Profon­deur
      22,80 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEV080P
    PDF
    Rapport RoHS XEV080P
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XEV080P | Hager France

      Image produit XEV080P

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEV080P | Hager France

      Hager Fiche technique du produit XEV080P

      Witty IP55 3KW 2P+T M2 + protection différentielle

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice prise pour véhicules électriques witty | Hager France

      Notice prise pour véhicules électriques witty

      Guide d'installation International 2016-01-15

      PDF
      436,44 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide de vente - Borne de charge | Hager France

      Guide de vente - Borne de charge

      witty

      PDF
      9,45 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Borne de charge | Hager France

      Brochure - Borne de charge

      witty

      PDF
      17,46 MB
      Image Brochure - Borne de charge | Hager France

      Brochure - Borne de charge

      witty - Solutions et cas d'usages

      PDF
      3,87 MB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Borne de charge | Hager France

      Guide de choix - Borne de charge

      witty

      PDF
      121,44 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      105,14 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-23

      PDF
      366,79 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      2
    • 1
      XEV080 - witty prise 2P+T IP55, M2+, saillie, 3,7 kW, pour recharge véhicule électrique
      XEV080
      Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique
      Prix
      93,41 €
      HT/ Pièce *
      93,41 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      XEV081 - witty prise 2P+T IP55, M2+ encastrée, 3,7 KW, pour recharge véhicule électrique
      XEV081
      Witty IP55 3KW 2P+T M2+ encastrée pour 1 véhicule électrique
      Prix
      151,77 €
      HT/ Pièce *
      151,77 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026