The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Acces­soires
    • WXF688S
    EAN
    3250610131510
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Acces­soires

    Obturateur gallery 1 module sand, plastique sable mat WXF688S

    Prix
    5,22 €
    HT/ Pièce *
    5,22 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Obturateur gallery 1 module sand, plastique sable mat

    WXF688S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXA451
    WXA451
    Support gallery 1 module
    8,83 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Gris beige
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      22,50 mm
    • Profon­deur
      9,30 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Clipsé
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Elément de base

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Plate gallery 1G sand (English )
    PDF
    1,32 MB
    Déclaration REACH WXF688S
    PDF
    Rapport RoHS WXF688S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXF688S | Hager France

      Image produit WXF688S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXF688S | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXF688S

      Obturateur gallery 1 module sand, plastique sable mat

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26

      PDF
      115,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF602 - Voyant lumineux gallery , 2 modules bleu
      WXF602
      Voyant lumineux gallery bleu 2 modules
      Prix
      71,51 €
      HT/ Pièce *
      71,51 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXF689N - Obturateur gallery 2 modules finition Night
      WXF689N
      Obturateur gallery 2 modules night
      Prix
      7,93 €
      HT/ Pièce *
      7,93 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXA603 - Etiquette pour voyant gallery 2 modules ascenceur
      WXA603
      Etiquette pour voyant gallery 2 modules ascenceur
      Prix
      19,75 €
      HT/ Pièce *
      19,75 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXA010 - Bande lumineuse gallery 1P 230V couleur Pure
      WXA010
      Bande lumineuse gallery pour plaque 1 poste 230V pure
      Prix
      14,33 €
      HT/ Pièce *
      14,33 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXA695 - Voyant gallery pour interrupteur, 12/24V, Blanc
      WXA695
      Voyant pour interrupteur gallery 12/24V blanc
      Prix
      14,33 €
      HT/ Pièce *
      14,33 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026