Permutateur gallery 2 modules white WXF010B
EAN
3250617192088
Conditionnement
10 Pièces
Outils de conception
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurPure
-
Code RAL9010
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP31D
-
Résistance aux chocs IKIK07
Raccordement
-
Type de contacts2 voies
Textes
-
ÉclairagePour éclairage avec module à LED
-
Type de commutationPermutateur
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXF010B
Permutateur gallery 2 modules white
PDF -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-04-13
PDF282,61 kBAppareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX412,22 kB -
Brochure
Brochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-06-14
PDF104,43 kB
Plus de documentation