The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Enjo­li­veurs
    • WXD106B
    L'enjoliveur pour prise de courant affleurante 2P+T WXD106B, finition Pure fait partie de la gamme gallery. Egalement disponible dans 3 autres coloris. A monter sur un mécanisme WXF106 et à associer avec un support et une plaque de finition de la gamme gallery.
    EAN
    3250617080385
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Enjo­li­veurs

    Enjoliveur gallery prise de courant affleurante 2P+T, finition Pure WXD106B

    Prix
    1,90 €
    HT/ Pièce *
    1,90 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Enjoliveur gallery prise de courant affleurante 2P+T, finition Pure

    WXD106B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXF106
    WXF106
    gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T
    6,91 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • WXF106

      gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T

      6,91 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Pure
    • Fini­tion
      Brillant
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Broche de contact de protec­tion

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Déclaration REACH WXD106B
    PDF
    Rapport RoHS WXD106B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXD106B | Hager France

      Image produit WXD106B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXD106B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXD106B

      gallery enjoliveur prise affleurante 2P+T pure

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Information produit

      Image Fiche Argumentaire gallery | Hager France

      Fiche Argumentaire gallery

      PDF
      1,95 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23 | Hager France

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23

      PDF
      302,71 kB
      Image dc24-0011 | Hager France

      dc24-0011

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXD201H - Enjoliveur gallery prise RJ45 1 module , finition Antibactérien
      WXD201H
      Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module pure
      Prix
      3,59 €
      HT/ Pièce *
      3,59 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXD001H - Enjoliveur gallery interrupteur à voyant 2 modules Antibactérien
      WXD001H
      Enjoliveur interrupteur a voyant gallery 2 modules pure
      Prix
      13,53 €
      HT/ Pièce *
      13,53 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXD101H - Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle pure antibactérien
      WXD101H
      Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle pure antibactérien
    • 4
      WXD103H - Enjoliveur gallery prise de courant à puits 2P+T voyant, finition Antibactérien
      WXD103H
      Enjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants pure antibactérieni
      Prix
      10,20 €
      HT/ Pièce *
      10,20 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXD202H - Enjoliveur gallery prise RJ45 2 modules , finition Antibactérien
      WXD202H
      Enjoliveur prise RJ45 gallery 2 modules pure
      Prix
      7,05 €
      HT/ Pièce *
      7,05 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026