Enjoliveur variateur rotatif gallery pure WXD060B
EAN
3250617195096
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Matière
-
CouleurPure
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
Connectivité
-
Type de montageFixation par encliquetage
Equipement
-
Fenêtre de contrôle / sortie lumineuseNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXD060B
Enjoliveur variateur rotatif gallery pure
PDF -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-04-13
PDF282,61 kBAppareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX412,22 kB -
Brochure
Brochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Plus de documentation