Le peigne triple pour prise de courant 2P+T pré cablées WXA023 fait partie de la gamme gallery. Il permet de pré cabler trois prises 2P+T entre elles. Compatible avec les gammes gallery et essensya. Peigne non démontable une fois assemblé.
EAN
3250610131626
Conditionnement
5 Pièces
Peigne triple pour prises de courant 2P+T pré cablées gallery et essensya WXA023
Prix
11,66 €
HT/ Pièce
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (28)Accessoires obligatoires
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurGris
-
MatériauPlastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Dimensions
-
Hauteur26 mm
-
Largeur11,1 mm
-
Profondeur23 mm
Connectivité
-
Type de montageMontage à clipser
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXA023
Peigne triple pour prises de courant précablées Gallery & Essensya
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-23
PDF285,52 kB
Plus de documentation