WST316T

Essensya/systo.tebis 6E à voyants titane
EAN
3250617098168
Quantité
1
Prix*
173,20 € HT/pièce*


  • Architecture
    • Système bus
      • EIB
    • Nombre de touches
      • 6
    • Mode de fixation
      • semi-encastré
  • Compatibilité
    • Produit associé
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      • oui
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 16 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      • 2
  • Matières
    • Couleur
      • titane
    • Couleur RAL
      • RAL 9006 - Aluminium blanc
    • Matière
      • polycarbonate (PC)
  • Connexion
    • Type de connexion au Bus
      • bornes de raccordement TG008
  • Equipement
    • Nombre d'entrées IR
      • 0
  • Identification
    • Série
      • systo Tébis
    • Mots clés
      • tebis
      • essensya
      • systo
      • appareillage tertiaire
      • appareillage KNX
Documentations
Notice d'instruction pour WST316T 1 MBPDFTélécharger
Profil Environnemental Produit pour WST316T 425 KBPDFTélécharger
Notice d'instruction pour WST316T 1 MBPDFTélécharger
Description d'application ETS pour WST316T 6 MBPDFTélécharger
Notice d'instruction pour WST316T 1 MBPDFTélécharger
Description d'application ETS pour WST316T 3 MBPDFTélécharger
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour WST316T 901 KB KNXPRODTélécharger
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021