Systo 2M Obturateur, noir WS689N
EAN
3250617116893
Conditionnement
10 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL8022
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur24 mm
-
Profondeur45 mm
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS689N
Systo 2M Obturateur, noir
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF101,88 kB
Plus de documentation