Systo Boîte 3 postes horizontaux ou verticaux pour montage en saillie Noir WS683N
EAN
3250617116831
Conditionnement
5 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules6
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL8022
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur80 mm
-
Profondeur40 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
Montage surEn saillie
Accessoires
-
Avec couvercle de cadreNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS683N
Systo Boîte 3 postes horizontaux ou verticaux pour montage en saillie Noir
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-16
PDF79,13 kB
Plus de documentation