Systo Boîte 1 poste pour montage en saillie WS681
EAN
3250617086813
Conditionnement
10 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
FinitionSatiné
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur80 mm
-
Profondeur40 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
Montage surEn saillie
Accessoires
-
Avec couvercle de cadreNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS681
Systo Boîte 1 poste pour montage en saillie
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-16
PDF79,13 kB
Plus de documentation