Voyant, Systo 2M, blanc WS603
EAN
3250617086035
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Puissance
-
Puissance consommée0
Éclairage
-
Type de LampeLED
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Connectivité
-
Type de montageFixation par serrage, Encastré ou en goulotte
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS603
Voyant, Systo 2M, blanc
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-10-21
PDF79,31 kB
Plus de documentation