Systo 2M Support à vis WS450
EAN
3250617084505
Conditionnement
10 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes1
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur74 mm
-
Largeur70 mm
-
Nombre d'unités, verticales1
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Montage surPlatine de fixation
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-15
PDF79,90 kB
Plus de documentation