Systo 2M commande de volet roulant à affichage programmable. WS305
EAN
3250617083058
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeManette
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Tension
-
Tension nominale230 - 230 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal3 A
Capacité
-
Nombre de modules2
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
FinitionSatiné
-
TraitementLaqué
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS305
Systo 2M commande de volet roulant à affichage programmable.
PDF -
Guide d'installation
Commande de stores et de volets roulants electriques WS305
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF1,13 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2019-02-20
PDF99,41 kB
Déclaration de conformité International 2021-10-21
PDF78,80 kB
Plus de documentation