Double poussoir Systo 2M VR Anti-B WS301H
EAN
3250617147361
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Commandes et indicateurs
-
Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour storeContact à poussoir bipolaire
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS301H
Double poussoir Systo 2M VR Anti-B
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Plus de documentation