Double va-et-vient Systo volet roulant 2 modules Blanc Anti-bactérien WS300H
EAN
3250617147354
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche double
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Capacité
-
Nombre de modules2
Matière
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
FinitionMat
-
TraitementLaqué
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS300H
Double va-et-vient Systo volet roulant 2 modules Blanc Anti-bactérien
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Plus de documentation