Prise HDMI Systo traversante 2 modules WS263T
EAN
3250617142632
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Raccordement
-
Type de connexion / priseHDMI
Matière
-
CouleurTitane
-
Code RAL9006
Dimensions
-
Profondeur27,50 mm
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS263T
Prise HDMI Systo traversante 2 modules
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF104,56 kB
Plus de documentation