Systo Radio-TV-SAT Dose WS257
EAN
3250617082570
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de montageEn saillie
Fréquence
-
Bande passante4 - 2 400 MHz
Equipement
-
Nombre de sorties1
Matière
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS257
Systo Radio-TV-SAT Dose
PDF -
Guide d'installation
Notice prise TV FM SAT Systo
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27
PDF638,15 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF96,75 kB
Plus de documentation