Systo prise RJ45 catégorie 6a STP pour Grade 3 TV 2 modules Titane WS228T
EAN
3250617142281
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connexion / priseSTP
Matière
-
CouleurTitane
-
Code RAL9006
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur38 mm
Connectivité
-
Orientation connecteur (support Data)Droit
-
Type de montageFixation par serrage, Encastré ou en goulotte
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WS228T
Systo prise RJ45 catégorie 6a STP pour Grade 3 TV 2 modules Titane
PDF -
Guide d'installation
notice prises Systo RJ45_WS210_WS226
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22
PDF1,51 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF104,56 kB
Plus de documentation